카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, swivel top plate bracket
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zinc-plated brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_r_s/r_srp_asmtab.prj},{NB=384201},{COD=384201},{D=50},{F=18},{H=66},{AXB=55x55},{AAXBB=40x40},{EE=6},{E=24},{O=78},{LC=40},{W=0.13},{BR=1},{WT=CB},{DD=12},{L1=55},{L=32},{DFA=6},{VER=0},{INFO=Technical description},{PPATH=38_r_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
384200
384200
40
18
59
42x42
30x30
5
24
30
0.09
384201
384201
50
18
66
55x55
40x40
6
24
40
0.13
384202
384202
60
24
83
60x60
45x45
6
21
60
0.22
384303
384303
75
24
101
60x60
45x45
6
25
70
0.26
384203
384203
80
24
104
60x60
45x45
6
25
70
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성