카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP - Injection moulded rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Institutional
51 - INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTER
Injection moulded rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie51/51nl/51_srp_asmtab.prj},{NB=514411},{COD=514411},{D=80},{BR=3},{F=26},{H=103},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=26},{LC=30},{W=0.43},{INFO=Technical description},{PPATH=51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
514411
514411
80
26
103
60x60
45x45
6
26
30
0.43
514412
514412
100
30
128
60x60
45x45
6
28
35
0.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성