카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
77CC - "TR" polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre, ball bearing bore
Tellurerota
Pallet truck rollers
77 - TR POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie77/77rollers/77_cc_asmtab.prj},{NB=772135},{IDNR=},{COD=772135},{D=82},{F=90},{DD=20},{L=90},{LL=47},{M=14},{SL=610},{RR=340},{LC=510},{W=0.70},{INFO=Catalogue},{PPATH=77_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
772132
772132
82
70
20
70
47
14
550
300
450
0.60
772135
772135
82
90
20
90
47
14
610
340
510
0.70
772137
772137
82
100
20
100
47
14
700
380
600
0.76
772122
772122
85
70
20
70
47
14
600
310
500
0.65
772125
772125
85
90
20
90
47
14
700
350
600
0.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성