High-speed ball screw for machine tools type BSM
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_prec_gbs/bsm_asmtab.prj},{NB=BSM4516-4 G0+169L C0 (0) () () (0)(0)},{IDNR=},{TP=BSM series},{MN=BSM4516-4},{QZ=No},{TS=},{ST=0},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{EL=4114.000},{L=149.000},{D=45},{C0=2000.000},{C1=2400.000},{C2=2900.000},{C3=3400.000},{C5=3700.000},{C7=4300.000},{E=72.000},{E1=72.000},{F=38.000},{F1=38.000},{N=10.000},{H=15.000},{E2=21.000},{A=C0},{PN=0.000},{Q=38.000},{PPATH=bsm_asmtpl.prj},{SEM=0},{LEAD=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BSM4016-4 G0+169L C0
BSM4016-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
169.000
-
BSM4020-6 G0+160L C0
BSM4020-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
160.000
-
BSM4020-4 G0+200L C0
BSM4020-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
200.000
-
BSM4025-6 G0+191L C0
BSM4025-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
191.000
-
BSM4030-6 G0+220L C0
BSM4030-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
220.000
-
BSM4516-4 G0+169L C0
BSM4516-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
169.000
-
BSM4520-6 G0+160L C0
BSM4520-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
160.000
-
BSM4525-6 G0+191L C0
BSM4525-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
191.000
-
BSM5016-4 G0+169L C0
BSM5016-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
169.000
-
BSM5020-6 G0+160L C0
BSM5020-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
160.000
-
BSM5025-6 G0+191L C0
BSM5025-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
191.000
-
BSM5030-6 G0+219L C0
BSM5030-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
219.000
-
BSM6316-4 G0+170L C0
BSM6316-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
170.000
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성