High-Speed, Compact Caged Ball Screw Type SDA-V
THK
이송나사
볼나사
볼리테이너 볼나사
대리드 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/caged_ball_screw/large_lead_bs/sda_v_asmtab.prj},{NB=SDA3820V-5G0+130LC0(0000)},{SD=38},{LEAD=10},{SDSP=25.75},{SDSC=22.1},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.6},{COSA=12.6},{K=170},{D=63},{D1=93},{H=14},{B2=20.0},{PCD=78},{SD1=9.0},{T=70},{NDMAA=8.000},{EL=3471},{QWL=33.0},{QWD=39.0},{AL=171.4},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{G1C0=1300},{G1C5=1000},{G2C0=2000},{G2C5=1500},{G2C7=1500},{C0=2000},{C1=2100},{C2=2550},{C3=2950},{C5=3250},{C7=3650},{C0G1=1300},{C5G1=1000},{C0G2=2000},{C5G2=1500},{C7G2=1500},{CP1=2100},{CP3=2950},{CP5=3250},{GTCP3=1000},{GTCP5=800},{GTCT3=1000},{GTCT5=800},{X=MIN},{M1=MIN},{L1X=MIN},{L10=112.000},{QZ=},{TS=},{ST=0.0},{FS=},{FSS=},{SS=},{SSS=},{A=0},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OLS
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
G1C0
[mm]
G2C0
[mm]
G2C5
[mm]
G2C7
[mm]
SDA1405V-4G0+39LC0
SDA1405V-4
39.000
Overall thread lenght is ...
-
500
700
600
500
SDA1505V-3G0+34LC0
SDA1505V-3
34.000
Overall thread lenght is ...
-
500
700
600
500
SDA1510V-3G0+57LC0
SDA1510V-3
57.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
500
700
600
500
SDA1520V-4G0+65LC0
SDA1520V-4
65.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
500
700
600
500
SDA1530V-4G0+84LC0
SDA1530V-4
84.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
500
700
600
500
SDA1605V-3G0+34LC0
SDA1605V-3
34.000
Overall thread lenght is ...
-
500
700
600
500
SDA1610V-3G0+58LC0
SDA1610V-3
58.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
500
700
600
500
SDA1616V-3G0+75LC0
SDA1616V-3
75.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
500
700
600
500
SDA2004V-4G0+36LC0
SDA2004V-4
36.000
Overall thread lenght is ...
-
800
1000
1000
1000
SDA2005V-3G0+35LC0
SDA2005V-3
35.000
Overall thread lenght is ...
-
800
1000
1000
1000
SDA2006V-4G0+44LC0
SDA2006V-4
44.000
Overall thread lenght is ...
-
800
1000
1000
1000
SDA2010V-3G0+59LC0
SDA2010V-3
59.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2010V-6G0+49LC0
SDA2010V-6
49.000
Overall thread lenght is ...
-
800
1000
1000
1000
SDA2020V-3G0+86LC0
SDA2020V-3
86.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2020V-6G0+86LC0
SDA2020V-6
86.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2030V-2G0+85LC0
SDA2030V-2
85.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2040V-2G0+103LC0
SDA2040V-2
103.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2060V-2G0+82LC0
SDA2060V-2
82.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2505V-3G0+35LC0
SDA2505V-3
35.000
Overall thread lenght is ...
-
800
1000
1000
1000
SDA2510V-3G0+59LC0
SDA2510V-3
59.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2520V-3G0+86LC0
SDA2520V-3
86.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2525V-3G0+100LC0
SDA2525V-3
100.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2530V-2G0+84LC0
SDA2530V-2
84.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2530V-4G0+84LC0
SDA2530V-4
84.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
SDA2550V-2G0+121LC0
SDA2550V-2
121.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
800
1000
1000
1000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성