SDA-VZ - High speed / Various lead / Compact
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw ISO 3408 compliant
Preload/No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning_iso3408/preload_nopreload/rev2_sda_vz_asmtab.prj},{NB=SDA3812VZ-5G0+92LC0_0G000_rev},{IDNR=0},{LEAD=10},{SDSP=25.75},{SDSC=22.1},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.6},{COSA=12.6},{K=170},{D=63},{D1=93},{H=14},{B2=20.0},{PCD=78},{SD1=9.0},{T=70},{NDMAA=8.000},{EL=3471},{QWL=33.0},{QWD=39.0},{AL=171.4},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{C0=2000},{C1=2100},{C2=2550},{C3=2950},{C5=3250},{C7=3650},{C0G1=1300},{C5G1=1000},{C0G2=2000},{C5G2=1500},{C7G2=1500},{CP1=2100},{CP3=2950},{CP5=3250},{GTCP3=1000},{GTCP5=800},{GTCT3=1000},{GTCT5=800},{X=0},{M1=0.0},{L1X=0.0},{L10=74.000},{QZ=},{TS=},{FS=},{SS=},{OLS=92},{AXC=G0},{ACC=C0},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{ND=},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
[mm]
NOTE3
주 : 3
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
SDA1004VZ-4G0+32LC0
SDA1004VZ-4
0.000
22.000
0.000
0.000
22.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1005VZ-4G0+36LC0
SDA1005VZ-4
0.000
26.000
0.000
0.000
26.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1010VZ-3G0+55LC0
SDA1010VZ-3
0.000
35.000
0.000
0.000
35.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1205VZ-3G0+35LC0
SDA1205VZ-3
0.000
25.000
0.000
0.000
25.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1210VZ-2G0+49LC0
SDA1210VZ-2
0.000
29.000
0.000
0.000
29.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1220VZ-2G0+67LC0
SDA1220VZ-2
0.000
47.000
0.000
0.000
47.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1230VZ-2G0+85LC0
SDA1230VZ-2
0.000
65.000
0.000
0.000
65.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1405VZ-4G0+41LC0
SDA1405VZ-4
0.000
31.000
0.000
0.000
31.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1505VZ-3G0+34LC0
SDA1505VZ-3
0.000
24.000
0.000
0.000
24.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1510VZ-3G0+57LC0
SDA1510VZ-3
0.000
37.000
0.000
0.000
37.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1520VZ-4G0+65LC0
SDA1520VZ-4
0.000
45.000
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1530VZ-4G0+84LC0
SDA1530VZ-4
0.000
64.000
0.000
0.000
64.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1605VZ-3G0+34LC0
SDA1605VZ-3
0.000
24.000
0.000
0.000
24.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA1610VZ-3G0+58LC0
SDA1610VZ-3
0.000
38.000
0.000
0.000
38.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA1616VZ-3G0+75LC0
SDA1616VZ-3
0.000
55.000
0.000
0.000
55.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2004VZ-4G0+36LC0
SDA2004VZ-4
0.000
26.000
0.000
0.000
26.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA2005VZ-3G0+35LC0
SDA2005VZ-3
0.000
25.000
0.000
0.000
25.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA2006VZ-4G0+46LC0
SDA2006VZ-4
0.000
34.000
0.000
0.000
34.000
6.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA2010VZ-3G0+59LC0
SDA2010VZ-3
0.000
39.000
0.000
0.000
39.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2010VZ-6G0+47LC0
SDA2010VZ-6
0.000
39.000
0.000
0.000
39.000
4.000
Overall thread lenght is ...
-
-
SDA2020VZ-3G0+86LC0
SDA2020VZ-3
0.000
66.000
0.000
0.000
66.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2020VZ-6G0+86LC0
SDA2020VZ-6
0.000
66.000
0.000
0.000
66.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2030VZ-2G0+85LC0
SDA2030VZ-2
0.000
65.000
0.000
0.000
65.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2040VZ-2G0+103LC0
SDA2040VZ-2
0.000
83.000
0.000
0.000
83.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
SDA2060VZ-2G0+82LC0
SDA2060VZ-2
0.000
62.000
0.000
0.000
62.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
-
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성