BNT (Rolled) - Flat nut
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/transport/nopreload/rev2_bnt_asmtab.prj},{NB=BNT2505-2.6 ZZ+65L C7T_000_rev},{TP=BNT series},{MN=BNT2505-2.6},{MNX=BNT 2505-2.6},{TS=ZZ},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=65},{NL=35},{AXC=},{ACC=C7},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0},{C7=2000.000},{C8=3000.000},{C10=3000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=13},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{SD=25},{LEAD=15},{PPATH=bnt/bnt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
ⁿ/ₐ
SL
Length of Supported side shaft end shape
ⁿ/ₐ
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BNT1404-3.6 ZZ+55L C7T
BNT1404-3.6
0.0
35
0.000
0.000
35.0
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1405-2.6 ZZ+55L C7T
BNT1405-2.6
0.0
35
0.000
0.000
35.0
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1605-2.6 ZZ+56L C7T
BNT1605-2.6
0.0
36
0.000
0.000
36.0
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT1808-3.6 ZZ+76L C7T
BNT1808-3.6
0.0
56
0.000
0.000
56.0
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BNT2005-2.6 ZZ+65L C7T
BNT2005-2.6
0.0
35
0.000
0.000
35.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT2010-2.6 ZZ+88L C7T
BNT2010-2.6
0.0
58
0.000
0.000
58.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT2505-2.6 ZZ+65L C7T
BNT2505-2.6
0.0
35
0.000
0.000
35.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT2510-5.3 ZZ+124L C7T
BNT2510-5.3
0.0
94
0.000
0.000
94.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT2806-2.6 ZZ+72L C7T
BNT2806-2.6
0.0
42
0.000
0.000
42.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT2806-5.3 ZZ+97L C7T
BNT2806-5.3
0.0
67
0.000
0.000
67.0
15
Overall thread lenght is ...
-
BNT3210-2.6 ZZ+104L C7T
BNT3210-2.6
0.0
64
0.000
0.000
64.0
20
Overall thread lenght is ...
-
BNT3210-5.3 ZZ+134L C7T
BNT3210-5.3
0.0
94
0.000
0.000
94.0
20
Overall thread lenght is ...
-
BNT3610-2.6 ZZ+104L C7T
BNT3610-2.6
0.0
64
0.000
0.000
64.0
20
Overall thread lenght is ...
-
BNT3610-5.3 ZZ+136L C7T
BNT3610-5.3
0.0
96
0.000
0.000
96.0
20
Overall thread lenght is ...
-
BNT4512-5.3 ZZ+155L C7T
BNT4512-5.3
0.0
115
0.000
0.000
115.0
20
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성