Adaptasteel - Liquid Tight Type: E
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Tight Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_tight/adaptasteel_liquid_tight_t_e.prj},{NB=SPL20E},{CN=SPL20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-65°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{OD=21.5},{USSIZE=1/2''},{COLOR=Silver},{B=22.900},{C=4.400},{D=17.000},{E=15.300},{F=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Size
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
USSIZE
US Conduit Size
[인치]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SPL12E
SPL12
SPL12E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
12
14.0
5/16''
Silver
16.150
3.300
16.300
8.600
SPL16E
SPL16
SPL16E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
17.0
3/8''
Silver
19.800
5.000
17.500
11.500
SPL20E
SPL20
SPL20E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
21.5
1/2''
Silver
22.900
4.400
17.000
15.300
SPL25E
SPL25
SPL25E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
26.0
3/4''
Silver
28.600
6.000
22.500
19.000
SPL32E
SPL32
SPL32E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
34.0
1''
Silver
35.550
7.000
25.500
26.200
SPL40E
SPL40
SPL40E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
40
44.5
1 1/4''
Silver
47.750
8.100
26.000
34.100
SPL50E
SPL50
SPL50E
Nickel plated brass
-65°C to +300°C
-45°C to +250°C
50
55.0
1 1/2''
Silver
58.650
8.100
30.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성