Deutsch - DRC50
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/deutsch_drc50.prj},{NB=CI201220-DRC50},{SIZEANC=20},{SIZEBNC=12},{SIZECNC=20},{SIZEANW=17},{SIZEBNW=10},{SIZECNW=17},{D=11.935},{E=8.000},{F=11.935},{G=50.20},{H=92.26},{I=35.800},{A=21.350},{B=13.250},{C=21.350},{DIA=32.100},{DA=24.850},{DB=16.050},{DC=24.850},{R=14.300},{R1=11.000},{GX=1.750},{FA=13.475},{FB=9.025},{FC=13.475},{FAD=6.500},{FBD=6.000},{FCD=6.500},{FHA=6.900},{FHB=5.300},{FHC=6.900},{AA=2.800},{AB=2.500},{AC=2.800},{EX=29.300},{EXH=8.400},{IH=6.900},{T=1.550},{TB=1.500},{J=37.500},{AD1=11.030},{AD2=9.300},{AB1=1.000},{AB2=7.450},{AR1=0.700},{AD3=18.000},{AD4=16.750},{AB3=1.293},{AB4=12.092},{AR2=0.676},{AD5=18.000},{AD6=16.750},{AB5=1.293},{AB6=12.092},{AR3=0.676},{RT=6.625},{RS=10.675}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZEANC
A Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEBNC
B Conduit Size (NC)
[mm]
SIZECNC
C Conduit Size (NC)
[mm]
SIZEANW
A Conduit Size (NW)
[mm]
SIZEBNW
B Conduit Size (NW)
[mm]
SIZECNW
C Conduit Size (NW)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
AD1
[mm]
AD2
[mm]
AB1
[mm]
AB2
[mm]
AR1
[mm]
AD3
[mm]
AD4
[mm]
AB3
[mm]
AB4
[mm]
AR2
[mm]
AD5
[mm]
AD6
[mm]
AB5
[mm]
AB6
[mm]
AR3
[mm]
RT
[mm]
RS
[mm]
CI121212-DRC50
CI121212-DRC50
12
12
12
10
10
10
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 12-12...
11.895
8.000
11.895
50.20
92.37
35.800
13.250
13.250
13.250
11.030
9.300
1.000
7.450
0.700
11.300
10.000
1.252
10.502
0.686
11.030
10.000
1.252
10.502
0.686
6.625
6.625
CI122812-DRC50
CI122812-DRC50
12
28
12
10
23
10
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 12-28...
11.895
15.250
11.895
57.45
92.37
35.800
13.250
28.600
13.250
25.000
23.200
1.402
12.752
0.674
11.300
10.000
1.252
10.502
0.686
11.030
10.000
1.252
10.502
0.686
14.300
6.625
CI201220-DRC50
CI201220-DRC50
20
12
20
17
10
17
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 20-12...
11.935
8.000
11.935
50.20
92.26
35.800
21.350
13.250
21.350
11.030
9.300
1.000
7.450
0.700
18.000
16.750
1.293
12.092
0.676
18.000
16.750
1.293
12.092
0.676
6.625
10.675
CI202820-DRC50
CI202820-DRC50
20
28
20
17
23
17
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 20-28...
11.935
15.250
11.935
57.45
92.30
35.800
21.350
28.600
21.350
25.000
23.200
1.402
12.752
0.674
18.000
16.750
1.293
12.092
0.676
18.000
16.750
1.293
12.092
0.676
14.300
10.675
CI251225-DRC50
CI251225-DRC50
25
12
25
22
10
22
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 25-12...
12.050
8.000
12.050
50.20
92.26
35.800
25.800
13.250
25.800
11.030
9.300
1.000
7.450
0.700
22.640
21.500
1.202
11.462
0.678
22.640
21.500
1.202
11.462
0.678
6.625
12.900
Ci252825-DRC50
Ci252825-DRC50
25
28
25
22
23
22
Polyamide (Nylon) 66
3 Way Interface, NC 25-28...
12.050
15.250
12.050
57.45
92.26
35.800
25.800
28.600
25.800
25.000
23.200
1.402
12.752
0.674
22.640
21.500
1.202
11.462
0.678
22.640
21.500
1.202
11.462
0.678
14.300
12.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성