VAD IP66 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Metrisch-Gewinde
VA 45 Winkel
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/va_45_winkel/_vad-m638gt.prj},{NB=BVAD-M207GT},{IDNR=_VAD-M207GT},{TYPE=M207GT},{COLOR=B},{BLACK=BVAD-M207GT},{GREY=SVAD-M207GT},{M=M20 x 1.5},{NW=17},{GL=11},{L=57.5},{H=52.5},{AD=29.5},{FD=29.0},{ID=14.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{SW=24},{RSW=3.5},{SWL=10.0},{SWB=9.5},{NWZ=1.0},{ADF=22.000},{EX=45.500},{A2=27.500},{FB=2.000},{SCH=0.000},{GAD=20.000},{GKD=18.200},{RD=21.500},{HV=6.200},{I=8.300},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{GF2=0.500},{LA=17.000},{E=24.800},{ET=35.000},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
M
Gewinde metrisch
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
H
Hoehe
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVAD-M120GT
BVAD-M120GT
M120GT
M12 x 1.5
10
11
43.0
36.5
20.0
20.0
8.0
PA 6
BVAD-M160GT
BVAD-M160GT
M160GT
M16 x 1.5
10
11
43.0
37.5
20.0
22.0
11.0
PA 6
BVAD-M162GT
BVAD-M162GT
M162GT
M16 x 1.5
12
11
47.5
41.0
23.5
23.0
11.0
PA 6
BVAD-M202GT
BVAD-M202GT
M202GT
M20 x 1.5
12
11
47.5
42.5
23.5
26.0
14.0
PA 6
BVAD-M207GT
BVAD-M207GT
M207GT
M20 x 1.5
17
11
57.5
52.5
29.5
29.0
14.5
PA 6
BVAD-M253GT
BVAD-M253GT
M253GT
M25 x 1.5
23
12
66.0
59.5
37.0
32.0
19.0
PA 6
BVAD-M329GT
BVAD-M329GT
M329GT
M32 x 1.5
29
15
74.5
67.0
44.0
40.0
26.0
PA 6
BVAD-M406GT
BVAD-M406GT
M406GT
M40 x 1.5
36
19
93.5
86.5
53.5
51.0
33.5
PA 6
BVAD-M506GT
BVAD-M506GT
M506GT
M50 x 1.5
36
19
93.5
90.5
53.5
59.0
37.5
PA 6
BVAD-M508GT
BVAD-M508GT
M508GT
M50 x 1.5
48
19
100.0
96.5
66.0
59.0
43.5
PA 6
BVAD-M638GT
BVAD-M638GT
M638GT
M63 x 1.5
48
19
100.0
104.5
66.0
75.0
48.5
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성