VBD IP66 - Anschlussarmatur
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
Metrisch-Gewinde
VB 90 Bogenwinkel
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/vb_90_bogenwinkel/_vbd-m638gt.prj},{NB=BVBD-M329GT},{IDNR=_VBD-M329GT},{TYPE=M329GT},{COLOR=B},{BLACK=BVBD-M329GT},{GREY=SVBD-M329GT},{M=M32 x 1.5},{NW=29},{GL=15},{L=70.5},{H=93.0},{AD=44.0},{FD=40.0},{ID=23.0},{R=45.0},{SW=28},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{RX=44.35},{RY=9.70},{ADF=29.0},{GID=25.500},{A2=42.000},{GAD=32.000},{GKD=30.200},{RD=34.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.500},{LA=23.000},{E=38.500},{ET=37.000},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread - Thread Length
ⁿ/ₐ
M
Gewinde metrisch
ⁿ/ₐ
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GL
Gewinde-Laenge
[mm]
L
Laenge
[mm]
H
Hoehe
[mm]
AD
Modul-Ø
[mm]
FD
Flansch-Ø
[mm]
ID
Lichte Weite
[mm]
R
Bogen-Radius
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
MAT
Kunststoff
ⁿ/ₐ
BVBD-M207GT
BVBD-M207GT
M207GT
M20 x 1.5
17
11
47.5
73.0
29.5
29.0
11.0
30.5
15
PA 6
BVBD-M257GT
BVBD-M257GT
M257GT
M25 x 1.5
17
12
48.5
76.0
29.5
35.0
14.5
30.5
18
PA 6
BVBD-M253GT
BVBD-M253GT
M253GT
M25 x 1.5
23
12
57.5
83.0
37.0
31.0
15.5
38.0
21
PA 6
BVBD-M323GT
BVBD-M323GT
M323GT
M32 x 1.5
23
15
61.0
87.5
37.0
40.0
19.5
38.0
24
PA 6
BVBD-M329GT
BVBD-M329GT
M329GT
M32 x 1.5
29
15
70.5
93.0
44.0
40.0
23.0
45.0
28
PA 6
BVBD-M409GT
BVBD-M409GT
M409GT
M40 x 1.5
29
19
74.5
98.5
44.0
51.0
28.5
45.0
34
PA 6
BVBD-M406GT
BVBD-M406GT
M406GT
M40 x 1.5
36
19
85.0
121.0
53.5
51.0
29.0
53.0
36
PA 6
BVBD-M506GT
BVBD-M506GT
M506GT
M50 x 1.5
36
19
85.0
125.0
53.5
59.0
36.5
53.0
41
PA 6
BVBD-M508GT
BVBD-M508GT
M508GT
M50 x 1.5
48
19
98.5
130.0
66.0
59.0
38.5
60.0
46
PA 6
BVBD-M638GT
BVBD-M638GT
M638GT
M63 x 1.5
48
19
98.5
138.0
66.0
75.0
48.0
60.0
55
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성