Spiral bevel gear (gear ratio 1 1) - Spiral bevel gear tooth ratio 1:1
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Driving Part
Bevel Gear
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/driving_part/bevel_gear/spiral_bevel_gear_gear_ratio1_1.prj},{NB=FHCWSB-3.0-2525-15(gear_ratio_1_1)},{ROHS=YES},{TYPE=FHCWSB},{MO=3.0},{REFERENCE=小齒輪},{T=25},{MATCH=25},{D=15},{DH=60.0},{C=25.0},{D1=78.61},{E=60.00},{L=37.61},{F=32.00},{L1=15.00},{J=20.00},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
PR
pressure angle
ⁿ/ₐ
HA
Helix angle
ⁿ/ₐ
MO
Module
ⁿ/ₐ
T
number of teeth
ⁿ/ₐ
NUMBERING
gear number
ⁿ/ₐ
D
Tolerance H7
[mm]
FHCWSB-1.5-2020-8
FHCWSB-1.5-2020-8
YES
S45C
-
20°
35°
1.5
20
2020
8
FHCWSB-2.0-2020-12
FHCWSB-2.0-2020-12
YES
S45C
-
20°
35°
2.0
20
2020
12
FHCWSB-2.5-2020-15
FHCWSB-2.5-2020-15
YES
S45C
-
20°
35°
2.5
20
2020
15
FHCWSB-3.0-2020-15
FHCWSB-3.0-2020-15
YES
S45C
-
20°
35°
3.0
20
2020
15
FHCWSB-3.5-2020-15
FHCWSB-3.5-2020-15
YES
S45C
-
20°
35°
3.5
20
2020
15
FHCWSB-4.0-2020-20
FHCWSB-4.0-2020-20
YES
S45C
-
20°
35°
4.0
20
2020
20
FHCWSB-5.0-2020-25
FHCWSB-5.0-2020-25
YES
S45C
-
20°
35°
5.0
20
2020
25
FHCWSB-6.0-2020-25
FHCWSB-6.0-2020-25
YES
S45C
-
20°
35°
6.0
20
2020
25
FHCWSB-1.5-2525-10
FHCWSB-1.5-2525-10
YES
S45C
-
20°
35°
1.5
25
2525
10
FHCWSB-2.0-2525-12
FHCWSB-2.0-2525-12
YES
S45C
-
20°
35°
2.0
25
2525
12
FHCWSB-2.5-2525-15
FHCWSB-2.5-2525-15
YES
S45C
-
20°
35°
2.5
25
2525
15
FHCWSB-3.0-2525-15
FHCWSB-3.0-2525-15
YES
S45C
-
20°
35°
3.0
25
2525
15
FHCWSB-3.5-2525-20
FHCWSB-3.5-2525-20
YES
S45C
-
20°
35°
3.5
25
2525
20
FHCWSB-4.0-2525-25
FHCWSB-4.0-2525-25
YES
S45C
-
20°
35°
4.0
25
2525
25
FHCWSB-5.0-2525-25
FHCWSB-5.0-2525-25
YES
S45C
-
20°
35°
5.0
25
2525
25
FHCWSB-6.0-2525-30
FHCWSB-6.0-2525-30
YES
S45C
-
20°
35°
6.0
25
2525
30
FHCWSB-1.5-3030-10
FHCWSB-1.5-3030-10
YES
S45C
-
20°
35°
1.5
30
3030
10
FHCWSB-2.0-3030-12
FHCWSB-2.0-3030-12
YES
S45C
-
20°
35°
2.0
30
3030
12
FHCWSB-2.5-3030-15
FHCWSB-2.5-3030-15
YES
S45C
-
20°
35°
2.5
30
3030
15
FHCWSB-3.0-3030-20
FHCWSB-3.0-3030-20
YES
S45C
-
20°
35°
3.0
30
3030
20
FHCWSB-3.5-3030-20
FHCWSB-3.5-3030-20
YES
S45C
-
20°
35°
3.5
30
3030
20
FHCWSB-4.0-3030-25
FHCWSB-4.0-3030-25
YES
S45C
-
20°
35°
4.0
30
3030
25
FHCWSB-5.0-3030-25
FHCWSB-5.0-3030-25
YES
S45C
-
20°
35°
5.0
30
3030
25
FHCWSB-6.0-3030-25
FHCWSB-6.0-3030-25
YES
S45C
-
20°
35°
6.0
30
3030
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성