269 (Leveling feet) - Leveling feet (PA, Universal adjustable, Non-slip)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/269-625082.prj},{NB=269-625082},{PN=269-625082},{TYPE1=269},{MA=PA},{MA1=鋼},{L1=105},{L=71},{L2=24},{D1=40},{D2=10},{MXP=M10X1.5},{L3=2.8},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
269-625082
269-625082
PA
Steel
NO
105
40
10
269-625112
269-625112
PA
Steel
NO
100
40
12
269-625012
269-625012
PA
Stainless steel
NO
100
40
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성