BRS - Bearing washer (For inner ring, For outer ring)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/brs.prj},{NB=BRS-12-18-0.2},{TYPE=BRS},{MA=SUS304},{ROHS=YES},{PS=內圈用},{D1=12},{D=18},{T=0.20},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
BRS-10-14-0.05
BRS-10-14-0.05
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
0.05
BRS-10-14-0.1
BRS-10-14-0.1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
0.10
BRS-10-14-0.2
BRS-10-14-0.2
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
0.20
BRS-10-14-0.3
BRS-10-14-0.3
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
0.30
BRS-10-14-0.5
BRS-10-14-0.5
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
0.50
BRS-10-14-1
BRS-10-14-1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
14
1.00
BRS-10-16-0.05
BRS-10-16-0.05
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
0.05
BRS-10-16-0.1
BRS-10-16-0.1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
0.10
BRS-10-16-0.2
BRS-10-16-0.2
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
0.20
BRS-10-16-0.3
BRS-10-16-0.3
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
0.30
BRS-10-16-0.5
BRS-10-16-0.5
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
0.50
BRS-10-16-1
BRS-10-16-1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
10
16
1.00
BRS-12-16-0.05
BRS-12-16-0.05
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
0.05
BRS-12-16-0.1
BRS-12-16-0.1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
0.10
BRS-12-16-0.2
BRS-12-16-0.2
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
0.20
BRS-12-16-0.3
BRS-12-16-0.3
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
0.30
BRS-12-16-0.5
BRS-12-16-0.5
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
0.50
BRS-12-16-1
BRS-12-16-1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
16
1.00
BRS-12-18-0.05
BRS-12-18-0.05
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
0.05
BRS-12-18-0.1
BRS-12-18-0.1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
0.10
BRS-12-18-0.2
BRS-12-18-0.2
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
0.20
BRS-12-18-0.3
BRS-12-18-0.3
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
0.30
BRS-12-18-0.5
BRS-12-18-0.5
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
0.50
BRS-12-18-1
BRS-12-18-1
BRS
SUS304
YES
For inner ring
12
18
1.00
BRS-15-18-0.05
BRS-15-18-0.05
BRS
SUS304
YES
For inner ring
15
18
0.05
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성