TBL-AN Type
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
POWER BASE
Link Type Aluminium Power Base
Powered by
CAD모델 선택
{toho/power_base/link_type_aluminium_pb/tbl_an_type.prj},{NB=TBL-A 900N},{CNSORDERNO=TBL-A 900N},{L=900},{LIP=250},{VAC=6.75},{MASS=23.2},{UPA=12},{LPA=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
LIP
Load inside presure
[kgf]
VAC
Volume of air consume
[Nl]
MASS
Mass
[kg]
UPA
The upper part attached bolt M8
ⁿ/ₐ
LPA
The lower part attached bolt M8
ⁿ/ₐ
TBL-A 400N
TBL-A 400N
400
72
3.00
12.3
8
8
TBL-A 500N
TBL-A 500N
500
105
3.75
14.5
8
8
TBL-A 600N
TBL-A 600N
600
145
4.50
16.6
8
8
TBL-A 700N
TBL-A 700N
700
180
5.25
18.8
8
8
TBL-A 800N
TBL-A 800N
800
215
6.00
21.0
12
12
TBL-A 900N
TBL-A 900N
900
250
6.75
23.2
12
12
TBL-A 1000N
TBL-A 1000N
1000
285
7.50
25.3
12
12
TBL-A 1100N
TBL-A 1100N
1100
320
8.25
27.5
12
12
TBL-A 1200N
TBL-A 1200N
1200
360
9.00
29.7
12
12
TBL-A 1300N
TBL-A 1300N
1300
395
9.75
31.8
12
12
TBL-A 1400N
TBL-A 1400N
1400
430
10.50
34.0
12
12
TBL-A 1500N
TBL-A 1500N
1500
465
11.25
36.2
12
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성