카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
NGQ - New Compact Guide Cylinder
TPC Global
Actuator
NGQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/ngq/ngq_1_asmtab.prj},{NB=NGQM32-25(0)},{IDNR=},{BEARING=M},{BS=32},{STROKE=25},{TP=},{OPTION=},{SERIES=},{SWITCH=},{NUMBER=},{LEAD=},{POS=0},{STROKEX=25,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{X=1},{PPATH=ngq_1_asmtpl.prj},{A=113},{AA=48.00},{AB=24.0},{B=110},{BA=44},{C=96},{CA=30},{CM=M8x1.25},{D=16},{DA=16},{DC=80},{DD=3.0},{F=12},{FA=10},{G=98},{GA=34},{GM=M8x1.25 DP 16},{P=1/8},{PA=12.5},{PB=9.0},{PC=12.5},{PD=28.0},{PE=36.50},{PF=16},{T=63},{TA=10.5},{TB=M6},{TC=6.5},{TD=9.0},{TE=5.5},{TF=3.0},{E=21},{EB=42},{EC=36},{ED=6.6},{EE=11.0},{EL=7.5},{EM=M8x1.25 DP 16},{EMM=M8X1.25 DP 12},{L=37.5},{U=42},{UB=4},{UC=4.5},{UL=6},{ULL=3},{AC=-},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CM
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GM
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
TB
Thread
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
EE
[mm]
EL
[mm]
EM
Thread
ⁿ/ₐ
EMM
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LA
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
UC
[mm]
UL
[mm]
ULL
[mm]
AC
[mm]
NGQM12-10
12
61
26.00
13.0
56
22
48
14
M4x0.7
6
10
8.000
44
2.0
8
5
50
18
M4x0.7 DP 6
M5x0.8
14.5
12.0
14.5
12.0
10.50
8
37
7.4
M4
4.4
6.2
3.7
2.0
5
20
23
18
4.3
8.0
4.5
M5x0.8 DP 10
M4x0.7 DP 6
29.0
3
23
15
3
3.5
-
-
-
NGQM16-10
16
68
30.00
15.0
62
25
54
16
M5x0.8
8
11
10.000
48
2.0
8
5
56
22
M5x0.8 DP 8
M5x0.8
15.0
12.0
14.5
15.0
12.00
10
38
7.4
M4
4.4
6.7
3.7
2.5
5
24
24
22
4.3
8.0
4.5
M5x0.8 DP 10
M5X0.8 DP 8
33.0
5
24
17
3
3.5
-
-
-
NGQM20-20
20
84
36.00
18.0
81
30
70
18
M5x0.8
10
12
12.000
56
2.5
10
6
72
24
M5x0.8 DP 10
1/8
11.0
9.5
11.0
22.0
23.00
11
44
8.4
M5
5.4
7.5
4.5
2.5
17
24
28
25
5.2
9.5
5.5
M6x1.0 DP 10
M5X0.8 DP 8
37.0
4
28
29
3
3.5
-
-
-
NGQM25-20
25
96
42.00
21.0
91
38
78
26
M6x1.0
12
15
16.000
66
2.5
10
6
82
30
M6x1.0 DP 12
1/8
11.5
10.0
11.5
22.5
29.00
14
50
8.4
M5
5.4
7.5
4.5
2.5
17
24
34
30
5.2
9.5
5.5
M6x1.0 DP 12
M6X1.0 DP 12
37.5
3
34
29
4
3.5
-
-
-
NGQM32-25
32
113
48.00
24.0
110
44
96
30
M8x1.25
16
16
20.000
80
3.0
12
10
98
34
M8x1.25 DP 16
1/8
12.5
9.0
12.5
28.0
36.50
16
63
10.5
M6
6.5
9.0
5.5
3.0
21
24
42
36
6.6
11.0
7.5
M8x1.25 DP 16
M8X1.25 DP 12
37.5
24
42
33
4
4.5
6
3
-
NGQM40-25
40
121
54.00
27.0
118
44
104
30
M8x1.25
16
16
20.000
87
3.0
12
10
106
40
M8x1.25 DP 16
1/8
14.0
10.5
14.0
30.0
40.50
18
72
10.5
M6
6.5
12.0
5.5
4.0
22
24
50
38
6.6
11.0
8.5
M8x1.25 DP 16
M8X1.25 DP 12
44.0
0
50
34
4
4.5
6
3
-
NGQM50-25
50
149
64.00
32.0
146
60
130
40
M10x1.5
20
20
25.000
110
3.0
16
12
130
46
M10x1.5 DP 20
1/4
14.5
11.0
12.0
35.0
48.50
21
92
13.5
M8
8.5
13.0
7.5
4.5
24
24
66
46
8.6
14.0
12.0
M10x1.5 DP 20
M10X1.5 DP 12
44.0
0
66
36
5
6
8
4
-
NGQM63-25
63
162
77.50
39.0
158
70
130
50
M10x1.5
20
20
25.000
124
3.0
16
12
142
58
M10x1.5 DP 20
1/4
16.5
13.5
16.5
35.0
55.00
26.5
110
17.8
M10
11.0
19.0
10.0
7.5
24
28
80
52
8.6
14.0
15.0
M10x1.5 DP 20
M10X1.5 DP 18
49.0
0
80
38
5
6
8
4
-
NGQM80-25
80
204
86.25
46.5
198
198
174
52
M12x1.75
25
30
30.000
155
5.0
22
18
180
54
M12x1.75 DP 18
3/8
19.0
15.5
36.0
75.0
27.25
-
140
20.3
M12
13.3
22.5
12.0
8.0
28
28
100
-
10.6
17.5
11.0
M12x1.75 DP 24
-
56.5
0
100
42
-
-
-
-
46
NGQM100-25
100
238
102.75
55.5
236
236
210
64
M14x2.0
30
35
36.000
184
5.0
25
25
210
62
M14x2.0 DP 25
3/8
23.0
19.0
41.0
89.0
33.75
-
166
23.3
M14
15.3
26.5
13.5
10.0
11
48
124
-
12.5
20.0
11.0
M14x2.0 DP 28
-
66.0
0
124
35
-
-
-
-
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성