Turcon® Double Delta® II according in MIL-G-5514F - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Double Delta® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_double_delta_ii/turcon_double_delta_k_asmtab.prj},{NB=PD600M226AT05NE(0)},{DN=226},{AI=2.243},{TAI=+0.002/-0.000},{FI=2.000},{TFI=+0.000/-0.002},{DI=0.006},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{AM=56.97},{TAM=+0.05/-0.00},{FM=50.80},{TFM=+0.00/-0.05},{DM=0.15},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{TYPE=0},{AUS=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{MC1=NE},{FCI=2.240},{TFCI=+0.000/-0.000},{FCM=56.90},{TFCM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_double_delta_k_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FI
Groove Diameter
[인치]
TFI
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FM
Groove Diameter
[mm]
TFM
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
PD600M004AT05NE
PD600M004
004
0.190
+0.001/-0.000
0.076
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.83
+0.025/-0.000
1.93
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M005AT05NE
PD600M005
005
0.221
+0.001/-0.000
0.108
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.61
+0.025/-0.000
2.74
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M006AT05NE
PD600M006
006
0.235
+0.001/-0.000
0.123
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.97
+0.025/-0.000
3.12
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M007AT05NE
PD600M007
007
0.266
+0.001/-0.000
0.154
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.76
+0.025/-0.000
3.91
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M008AT05NE
PD600M008
008
0.297
+0.001/-0.000
0.185
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.54
+0.025/-0.000
4.70
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M009AT05NE
PD600M009
009
0.329
+0.001/-0.000
0.217
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
8.36
+0.025/-0.000
5.51
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M010AT05NE
PD600M010
010
0.360
+0.001/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.14
+0.025/-0.000
6.30
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M011AT05NE
PD600M011
011
0.422
+0.001/-0.000
0.310
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
10.72
+0.025/-0.000
7.87
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M012AT05NE
PD600M012
012
0.485
+0.001/-0.000
0.373
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.32
+0.025/-0.000
9.47
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M013AT05NE
PD600M013
013
0.550
+0.002/-0.000
0.438
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
13.97
+0.05/-0.00
11.13
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M014AT05NE
PD600M014
014
0.613
+0.002/-0.000
0.501
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.57
+0.05/-0.00
12.73
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M015AT05NE
PD600M015
015
0.675
+0.002/-0.000
0.563
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.15
+0.05/-0.00
14.30
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M016AT05NE
PD600M016
016
0.738
+0.002/-0.000
0.626
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
18.75
+0.05/-0.00
15.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M017AT05NE
PD600M017
017
0.800
+0.002/-0.000
0.688
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.32
+0.05/-0.00
17.48
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M018AT05NE
PD600M018
018
0.863
+0.002/-0.000
0.751
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
21.92
+0.05/-0.00
19.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M019AT05NE
PD600M019
019
0.925
+0.002/-0.000
0.813
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.50
+0.05/-0.00
20.65
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M020AT05NE
PD600M020
020
0.991
+0.002/-0.000
0.879
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.17
+0.05/-0.00
22.33
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M021AT05NE
PD600M021
021
1.053
+0.002/-0.000
0.941
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.75
+0.05/-0.00
23.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M022AT05NE
PD600M022
022
1.116
+0.002/-0.000
1.004
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.35
+0.05/-0.00
25.50
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M023AT05NE
PD600M023
023
1.178
+0.002/-0.000
1.066
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
29.92
+0.05/-0.00
27.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M024AT05NE
PD600M024
024
1.241
+0.002/-0.000
1.129
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.52
+0.05/-0.00
28.68
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M025AT05NE
PD600M025
025
1.303
+0.002/-0.000
1.191
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.10
+0.05/-0.00
30.25
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M026AT05NE
PD600M026
026
1.366
+0.002/-0.000
1.254
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.70
+0.05/-0.00
31.85
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M027AT05NE
PD600M027
027
1.428
+0.002/-0.000
1.316
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
36.27
+0.05/-0.00
33.43
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD600M028AT05NE
PD600M028
028
1.491
+0.002/-0.000
1.379
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
37.87
+0.05/-0.00
35.03
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성