Turcon® Grooved Double Delta® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Grooved Double Delta® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_grooved_double_delta/turcon_grooved_double_delta_asmtab.prj},{NB=RD800M226AT05NE00 (0)},{IDNR=MIN},{DN=226},{DNX=226.000},{BI=1.998},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=2.241},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=50.75},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=56.92},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=0},{AUS=0},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=2.240},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=56.90},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_grooved_double_delta_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[인치]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RD820M004AT05NE02
RD820M004
004
0.076
+0.000/-0.001
0.190
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
1.93
+0.000/-0.025
4.83
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M005AT05NE02
RD820M005
005
0.108
+0.000/-0.001
0.221
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
2.74
+0.000/-0.025
5.61
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M006AT05NE02
RD820M006
006
0.123
+0.000/-0.001
0.235
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.12
+0.000/-0.025
5.97
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M007AT05NE02
RD820M007
007
0.154
+0.000/-0.001
0.266
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.91
+0.000/-0.025
6.76
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M008AT05NE02
RD820M008
008
0.185
+0.000/-0.001
0.297
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.70
+0.000/-0.025
7.54
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M009AT05NE02
RD820M009
009
0.217
+0.000/-0.001
0.329
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.51
+0.000/-0.025
8.36
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M010AT05NE02
RD820M010
010
0.248
+0.000/-0.001
0.360
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.30
+0.000/-0.025
9.14
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M011AT05NE02
RD820M011
011
0.310
+0.000/-0.001
0.422
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.87
+0.000/-0.025
10.72
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M012AT05NE02
RD820M012
012
0.373
+0.000/-0.001
0.485
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.47
+0.000/-0.025
12.32
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M013AT05NE02
RD820M013
013
0.435
+0.000/-0.002
0.547
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
11.05
+0.00/-0.05
13.89
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M014AT05NE02
RD820M014
014
0.498
+0.000/-0.002
0.610
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.65
+0.00/-0.05
15.49
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M015AT05NE02
RD820M015
015
0.560
+0.000/-0.002
0.672
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
14.22
+0.00/-0.05
17.07
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M016AT05NE02
RD820M016
016
0.623
+0.000/-0.002
0.735
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.82
+0.00/-0.05
18.67
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M017AT05NE02
RD820M017
017
0.685
+0.000/-0.002
0.797
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.40
+0.00/-0.05
20.24
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M018AT05NE02
RD820M018
018
0.748
+0.000/-0.002
0.860
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
19.00
+0.00/-0.05
21.84
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M019AT05NE02
RD820M019
019
0.810
+0.000/-0.002
0.922
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.57
+0.00/-0.05
23.42
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M020AT05NE02
RD820M020
020
0.873
+0.000/-0.002
0.985
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
22.17
+0.00/-0.05
25.02
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M021AT05NE02
RD820M021
021
0.935
+0.000/-0.002
1.047
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.75
+0.00/-0.05
26.59
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M022AT05NE02
RD820M022
022
0.998
+0.000/-0.002
1.110
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.35
+0.00/-0.05
28.19
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M023AT05NE02
RD820M023
023
1.060
+0.000/-0.002
1.172
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.92
+0.00/-0.05
29.77
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M024AT05NE02
RD820M024
024
1.123
+0.000/-0.002
1.235
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.52
+0.00/-0.05
31.37
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M025AT05NE02
RD820M025
025
1.185
+0.000/-0.002
1.297
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
30.10
+0.00/-0.05
32.94
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M026AT05NE02
RD820M026
026
1.248
+0.000/-0.002
1.360
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.70
+0.00/-0.05
34.54
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M027AT05NE02
RD820M027
027
1.310
+0.000/-0.002
1.422
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.27
+0.00/-0.05
36.12
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RD820M028AT05NE02
RD820M028
028
1.373
+0.000/-0.002
1.485
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.87
+0.00/-0.05
37.72
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성