Zurcon® Wynseal und Sealing Parts GPS - Piston, double acting sealings elements from Zurcon® and Polyurethan + NBR material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Wynseal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_wynseal/zw_tab.prj},{NB=PW4200650-Z20N (0)},{IDNR=},{DELETED=0},{L1=4.2},{NUT=0},{MC=Z20},{OM=NBR-70 Shore A},{DNX=65.000},{D1X=54.000},{SNO=2},{BSX=1},{SPX=1},{PPATH=zurcon_wynseal_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
OM
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
PW4000120-Z20N
PW4000120
12.0
7.1
2.2
0.4
0.200
NBR-70 Shore A
PW4100120-Z20N
PW4100120
12.0
4.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100160-Z20N
PW4100160
16.0
8.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100200-Z20N
PW4100200
20.0
12.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100220-WUAGN
PW4100220
22.0
14.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100240-Z20N
PW4100240
24.0
16.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100250-Z20N
PW4100250
25.0
17.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200250-Z20N
PW4200250
25.0
14.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100300-Z20N
PW4100300
30.0
22.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100320-Z20N
PW4100320
32.0
24.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200320-Z20N
PW4200320
32.0
21.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100350-Z20N
PW4100350
35.0
27.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200350-Z20N
PW4200350
35.0
24.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100360-Z20N
PW4100360
36.0
28.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100380-Z20N
PW4100380
38.0
30.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100400-Z20N
PW4100400
40.0
32.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200400-Z20N
PW4200400
40.0
29.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200450-Z20N
PW4200450
45.0
34.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300450-Z20N
PW4300450
45.0
29.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200500-Z20N
PW4200500
50.0
39.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300500-Z20N
PW4300500
50.0
34.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4300520-WUAGN
PW4300520
52.0
36.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200550-Z20N
PW4200550
55.0
44.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300550-Z20N
PW4300550
55.0
39.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200560-Z20N
PW4200560
56.0
45.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성