Type RU6 - Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® U-Cups
Type RU6
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/nutringe/ru6/ru6_tab.prj},{NB=RU6300630-Z20N (01)},{IDNR=},{DELETED=0},{DN=63.0},{D1=78.5},{L1=6.3},{R1=0.9},{NUT=0},{MD=0-25},{DRUCK=1},{MC=Polyurethan 93 Shore A},{OM=NBR 70 Shore A},{SNO=3},{ORS=66.27 x 3.53},{PPATH=ru6_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H10
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
OM
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
RU6100120-Z20N
RU6100120
12.0
19.5
3.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6100140-Z20N
RU6100140
14.0
21.5
3.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6100160-Z20N
RU6100160
16.0
23.5
3.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6100180-Z20N
RU6100180
18.0
25.5
3.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6100250-Z20N
RU6100250
25.0
32.5
3.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200280-Z20N
RU6200280
28.0
39.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200360-Z20N
RU6200360
36.0
47.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200400-Z20N
RU6200400
40.0
51.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200450-Z20N
RU6200450
45.0
56.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200500-Z20N
RU6200500
50.0
61.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200550-Z20N
RU6200550
55.0
66.0
4.2
0.5
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6300560-Z20N
RU6300560
56.0
71.5
6.3
0.9
0-25
0.400
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6200630-Z20N
RU6200630
63.0
74.0
4.2
0.5
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6300630-Z20N
RU6300630
63.0
78.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6300700-Z20N
RU6300700
70.0
85.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6300800-Z20N
RU6300800
80.0
95.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6300900-Z20N
RU6300900
90.0
105.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301000-Z20N
RU6301000
100.0
115.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301100-Z20N
RU6301100
110.0
125.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301200-Z20N
RU6301200
120.0
135.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301500-Z20N
RU6301500
150.0
165.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301600-Z20N
RU6301600
160.0
175.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6301900-Z20N
RU6301900
190.0
205.5
6.3
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6402000-Z20N
RU6402000
200.0
221.0
8.1
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
RU6402100-Z20N
RU6402100
210.0
231.0
8.1
0.9
0-25
0.500
polyurethane 93 shore A
NBR 70 Shore A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성