Back-up Ring Type BH (cut) Preferred series static Application External Sealing (Bore)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Bore type BH (cut)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/kolben_bauform_bh/bh_1.prj},{NB=BH2700650-PT00},{IDNR=},{PARTNO=BH2700650},{DN=65.0},{D3=59.6},{B2=6.2},{B3=7.6},{R=0.25},{AD=65.0},{W=2.7},{T=1.4},{MC=PT00},{ORTN=ORAR00228},{D11=56.74},{D2=3.53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No. Standard
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H8
[mm]
D3
Groove diameter h9
[mm]
B2
Groove width +0.25
[mm]
B3
Groove width +0.25
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
AD
Back-up Ring dimension
[mm]
W
Back-up Ring dimension
[mm]
T
Back-up Ring dimension
[mm]
ORTN
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Abmessungen (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BH1300060-PT00
BH1300060
6.0
3.4
3.8
5.2
0.25
6.0
1.3
1.4
ORAR00006
3.4x1.78
BH1100060-PT00
BH1100060
6.0
3.8
3.0
4.0
0.25
6.0
1.1
1.0
OR1500350
3.8x1.5
BH1100080-PT00
BH1100080
8.0
5.8
3.0
4.0
0.25
8.0
1.1
1.0
OR1500550
5.8x1.5
BH1100100-PT00
BH1100100
10.0
7.8
3.0
4.0
0.25
10.0
1.1
1.0
OR1500750
7.8x1.5
BH1500120-PT00
BH1500120
12.0
9.0
4.1
5.5
0.25
12.0
1.5
1.4
OR2000850
9x2
BH1300120-PT00
BH1300120
12.0
9.4
3.8
5.2
0.25
12.0
1.3
1.4
ORAR00012
9.4x1.78
BH1500140-PT00
BH1500140
14.0
11.0
4.1
5.5
0.25
14.0
1.5
1.4
OR2001000
11x2
BH1300140-PT00
BH1300140
14.0
11.4
3.8
5.2
0.25
14.0
1.3
1.4
ORAR00013
11.4x1.78
BH1500150-PT00
BH1500150
15.0
12.0
4.1
5.5
0.25
15.0
1.5
1.4
OR2001100
12x2
BH1300150-PT00
BH1300150
15.0
12.4
3.8
5.2
0.25
15.0
1.3
1.4
ORAR00014
12.4x1.78
BH1500160-PT00
BH1500160
16.0
13.0
4.1
5.5
0.25
16.0
1.5
1.4
OR2001200
13x2
BH1300160-PT00
BH1300160
16.0
13.4
3.8
5.2
0.25
16.0
1.3
1.4
ORAR00015
13.4x1.78
BH1500180-PT00
BH1500180
18.0
15.0
4.1
5.5
0.25
18.0
1.5
1.4
OR2001400
15x2
BH1300180-PT00
BH1300180
18.0
15.4
3.8
5.2
0.25
18.0
1.3
1.4
ORAR00016
15.4x1.78
BH1500200-PT00
BH1500200
20.0
17.0
4.1
5.5
0.25
20.0
1.5
1.4
OR2001600
17x2
BH1300200-PT00
BH1300200
20.0
17.4
3.8
5.2
0.25
20.0
1.3
1.4
ORAR00017
17.4x1.78
BH1500220-PT00
BH1500220
22.0
19.0
4.1
5.5
0.25
22.0
1.5
1.4
OR2001600
19x2
BH1300220-PT00
BH1300220
22.0
19.4
3.8
5.2
0.25
22.0
1.3
1.4
ORAR00018
19.4x1.78
BH1500250-PT00
BH1500250
25.0
22.0
4.1
5.5
0.25
25.0
1.5
1.4
OR2002100
22x2
BH1300250-PT00
BH1300250
25.0
22.4
3.8
5.2
0.25
25.0
1.3
1.4
ORAR00020
22.4x1.78
BH2300280-PT00
BH2300280
28.0
23.4
5.4
6.8
0.25
28.0
2.3
1.4
OR3002200
23.4x3
BH2000280-PT00
BH2000280
28.0
24.0
5.0
6.4
0.25
28.0
2.0
1.4
ORAR00119
24x2.62
BH2300300-PT00
BH2300300
30.0
25.4
5.4
6.8
0.25
30.0
2.3
1.4
OR3002400
25.4x3
BH2000300-PT00
BH2000300
30.0
26.0
5.0
6.4
0.25
30.0
2.0
1.4
ORAR00120
26x2.62
BH2300320-PT00
BH2300320
32.0
27.4
5.4
6.8
0.25
32.0
2.3
1.4
OR3002600
27.4x3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성