BB-2K-K series
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BB Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/bb_series/bb_2k_k_series.prj},{NB=BB20-2K-K},{MN=BB20-2K-K},{TC=61},{OI=3000},{OO=1600},{DT=0.014},{A=14},{B=47},{C=20},{D=41.7},{R=1.0},{B2=6},{T2=1.6},{B1=3},{T3=1.5},{W=120},{BCR=8950},{BCOR=5090},{DPT=0.700},{IR=6 x 4 x 14},{IB=6},{IH=4},{IL=14},{OR=3 x 3 x 14},{OB=3},{OH=3},{OL=14},{D2=14.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer race
[r/min]
DT
Drag Torque
[Nm]
A
Outer ring width
[mm]
B
Outer ring diameter
[mm]
C
Bore Diameter
[mm]
D
Inlay diameter
[mm]
R
Chamfer
[mm]
B2
Keyway width - Inner Race
[mm]
T2
Keyway depth - Inner Race
[mm]
B1
Keyway width - Outer race
[mm]
T3
Keyway depth - Outer race
[mm]
W
Weight
[g]
BCR
Bearing Loads - Cr
[N]
BCOR
Bearing Loads - Cor
[Ns]
BB15-2K-K
BB15-2K-K
BB15-2K-K
29
3600
2000
0.010
11
35
15
32.6
0.6
5
1.2
2
0.6
50
6160
3230
BB17-2K-K
BB17-2K-K
BB17-2K-K
43
3500
1900
0.010
12
40
17
36.1
0.6
5
1.2
2
1.0
80
7380
3890
BB20-2K-K
BB20-2K-K
BB20-2K-K
61
3000
1600
0.014
14
47
20
41.7
1.0
6
1.6
3
1.5
120
8950
5090
BB25-2K-K
BB25-2K-K
BB25-2K-K
78
2500
1400
0.017
15
52
25
47.1
1.0
8
1.5
6
2.0
150
11200
6560
BB30-2K-K
BB30-2K-K
BB30-2K-K
140
2000
1100
0.030
16
62
30
56.6
1.0
8
2.0
6
2.0
230
12500
8330
BB35-2K-K
BB35-2K-K
BB35-2K-K
173
1800
1000
0.034
17
72
35
64.0
1.1
10
2.4
8
2.5
320
14500
10300
BB40-2K-K
BB40-2K-K
BB40-2K-K
260
1800
900
0.040
22
80
40
71.0
1.1
12
3.3
10
3.0
400
14500
11700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성