RS160 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs160.prj},{NB=RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN},{CNSORDERNO=RS160-1B17TQ-BR001-H06212WN},{BASE=RS160-1B17TQ},{Z=17},{DP=276.46},{DO=302},{BN=6212},{D=60},{DMIN=33.0},{DMAX=103},{DH=147},{L=71},{D1=110},{D2=102},{H1=22},{T=30.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=4.0},{RH=2.0},{A=138.33945},{R=14.39945},{E=37.26345},{AA=38.52941},{B=14.70588},{C=10.58824},{K=39.33072},{DB=0},{CC=1.500},{RR=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch circle diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
BN
Bearing No.
[mm]
D
Diameter of Shaft hole
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RS160-1B11TQ-BR001-H06308...
RS160-1B11TQ-BR001-H06308...
11
180.31
203
6308
40
117
63
90
82
23
30.0
RS160-1B12TQ-BR001-H06308...
RS160-1B12TQ-BR001-H06308...
12
196.28
220
6308
40
127
63
90
82
23
30.0
RS160-1B12TQ-BR001-H06309...
RS160-1B12TQ-BR001-H06309...
12
196.28
220
6309
45
127
63
100
92
25
30.0
RS160-1B13TQ-BR001-H06408...
RS160-1B13TQ-BR001-H06408...
13
212.27
237
6408
40
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B13TQ-BR001-H06309...
RS160-1B13TQ-BR001-H06309...
13
212.27
237
6309
45
137
71
100
92
25
30.0
RS160-1B13TQ-BR001-H06310...
RS160-1B13TQ-BR001-H06310...
13
212.27
237
6310
50
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B13TQ-BR001-H06211...
RS160-1B13TQ-BR001-H06211...
13
212.27
237
6211
55
137
71
100
92
21
30.0
RS160-1B13TQ-BR001-H06212...
RS160-1B13TQ-BR001-H06212...
13
212.27
237
6212
60
137
71
110
102
22
30.0
RS160-1B14TQ-BR001-H06408...
RS160-1B14TQ-BR001-H06408...
14
228.29
253
6408
40
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B14TQ-BR001-H06309...
RS160-1B14TQ-BR001-H06309...
14
228.29
253
6309
45
137
71
100
92
25
30.0
RS160-1B14TQ-BR001-H06310...
RS160-1B14TQ-BR001-H06310...
14
228.29
253
6310
50
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B14TQ-BR001-H06211...
RS160-1B14TQ-BR001-H06211...
14
228.29
253
6211
55
137
71
100
92
21
30.0
RS160-1B14TQ-BR001-H06212...
RS160-1B14TQ-BR001-H06212...
14
228.29
253
6212
60
137
71
110
102
22
30.0
RS160-1B15TQ-BR001-H06408...
RS160-1B15TQ-BR001-H06408...
15
244.33
269
6408
40
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B15TQ-BR001-H06309...
RS160-1B15TQ-BR001-H06309...
15
244.33
269
6309
45
137
71
100
92
25
30.0
RS160-1B15TQ-BR001-H06310...
RS160-1B15TQ-BR001-H06310...
15
244.33
269
6310
50
137
71
110
101
27
30.0
RS160-1B15TQ-BR001-H06211...
RS160-1B15TQ-BR001-H06211...
15
244.33
269
6211
55
137
71
100
92
21
30.0
RS160-1B15TQ-BR001-H06212...
RS160-1B15TQ-BR001-H06212...
15
244.33
269
6212
60
137
71
110
102
22
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06408...
RS160-1B16TQ-BR001-H06408...
16
260.39
286
6408
40
147
71
110
101
27
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06409...
RS160-1B16TQ-BR001-H06409...
16
260.39
286
6409
45
147
71
120
111
29
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06310...
RS160-1B16TQ-BR001-H06310...
16
260.39
286
6310
50
147
71
110
101
27
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06311...
RS160-1B16TQ-BR001-H06311...
16
260.39
286
6311
55
147
71
120
111
29
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06212...
RS160-1B16TQ-BR001-H06212...
16
260.39
286
6212
60
147
71
110
102
22
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06213...
RS160-1B16TQ-BR001-H06213...
16
260.39
286
6213
65
147
71
120
112
23
30.0
RS160-1B16TQ-BR001-H06014...
RS160-1B16TQ-BR001-H06014...
16
260.39
286
6014
70
147
71
110
103
20
30.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성