RS80 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs80.prj},{NB=RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN},{CNSORDERNO=RS80-1B17TQ-BR001-H06009WN},{BASE=RS80-1B17TQ},{Z=17},{DP=138.23},{DO=151},{BN=6009},{D=45},{DMIN=19.0},{DMAX=63},{DH=93},{L=40},{D1=75},{D2=70},{H1=16},{T=15.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=1},{A=69.1927},{R=8.0177},{E=20.7217},{AA=38.52941},{B=14.70588},{C=10.58824},{K=21.85346},{DB=0},{CC=1.200},{RR=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch circle diameter
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
BN
Bearing No.
[mm]
D
Diameter of Shaft hole
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RS80-1B12TQ-BR001-H06205W...
RS80-1B12TQ-BR001-H06205W...
12
98.14
110
6205
25
67
40
52
47
15
15.0
RS80-1B13TQ-BR001-H06205W...
RS80-1B13TQ-BR001-H06205W...
13
106.14
118
6205
25
77
40
52
47
15
15.0
RS80-1B13TQ-BR001-H06206W...
RS80-1B13TQ-BR001-H06206W...
13
106.14
118
6206
30
77
40
62
57
16
15.0
RS80-1B13TQ-BR001-H06007W...
RS80-1B13TQ-BR001-H06007W...
13
106.14
118
6007
35
77
40
62
57
14
15.0
RS80-1B14TQ-BR001-H06305W...
RS80-1B14TQ-BR001-H06305W...
14
114.15
127
6305
25
77
40
62
55
17
15.0
RS80-1B14TQ-BR001-H06206W...
RS80-1B14TQ-BR001-H06206W...
14
114.15
127
6206
30
77
40
62
57
16
15.0
RS80-1B14TQ-BR001-H06007W...
RS80-1B14TQ-BR001-H06007W...
14
114.15
127
6007
35
77
40
62
57
14
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06305W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06305W...
15
122.17
135
6305
25
93
40
62
55
17
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06206W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06206W...
15
122.17
135
6206
30
93
40
62
57
16
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06207W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06207W...
15
122.17
135
6207
35
93
40
72
65
17
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06008W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06008W...
15
122.17
135
6008
40
93
40
68
63
15
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06009W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06009W...
15
122.17
135
6009
45
93
40
75
70
16
15.0
RS80-1B15TQ-BR001-H06910W...
RS80-1B15TQ-BR001-H06910W...
15
122.17
135
6910
50
93
40
72
68
12
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06305W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06305W...
16
130.20
143
6305
25
93
40
62
55
17
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06206W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06206W...
16
130.20
143
6206
30
93
40
62
57
16
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06207W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06207W...
16
130.20
143
6207
35
93
40
72
65
17
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06008W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06008W...
16
130.20
143
6008
40
93
40
68
63
15
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06009W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06009W...
16
130.20
143
6009
45
93
40
75
70
16
15.0
RS80-1B16TQ-BR001-H06910W...
RS80-1B16TQ-BR001-H06910W...
16
130.20
143
6910
50
93
40
72
68
12
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06305W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06305W...
17
138.23
151
6305
25
93
40
62
55
17
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06206W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06206W...
17
138.23
151
6206
30
93
40
62
57
16
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06207W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06207W...
17
138.23
151
6207
35
93
40
72
65
17
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06008W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06008W...
17
138.23
151
6008
40
93
40
68
63
15
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06009W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06009W...
17
138.23
151
6009
45
93
40
75
70
16
15.0
RS80-1B17TQ-BR001-H06910W...
RS80-1B17TQ-BR001-H06910W...
17
138.23
151
6910
50
93
40
72
68
12
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성