RF205
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf205.prj},{NB=RF205S10T-BWQ},{CNSORDERNO=RF205S10T-BWQ},{TOR=S},{Z=10},{DMIN=33},{DMAX=85},{DH=127},{DL=114},{DO=272},{DP=252.8},{T=28.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=205},{WL=7.0},{BWL=100.0},{CWL=0.0},{CROLLER=31.800},{CPITCH=78.11},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=17},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF205S8T-BWN
RF205S8T-BWN
S
8
33
80
117
104
223
204.1
28.0
S1
90.0
RF205S8T-BWQ
RF205S8T-BWQ
S
8
33
80
117
104
223
204.1
28.0
S1
90.0
RF205S8T-CWN
RF205S8T-CWN
S
8
33
80
117
104
223
204.1
28.0
S1
52.0
RF205S8T-CWQ
RF205S8T-CWQ
S
8
33
80
117
104
223
204.1
28.0
S1
52.0
RF205S10T-BWN
RF205S10T-BWN
S
10
33
85
127
114
272
252.8
28.0
S1
100.0
RF205S10T-BWQ
RF205S10T-BWQ
S
10
33
85
127
114
272
252.8
28.0
S1
100.0
RF205S10T-CWN
RF205S10T-CWN
S
10
33
85
127
114
272
252.8
28.0
S1
54.5
RF205S10T-CWQ
RF205S10T-CWQ
S
10
33
85
127
114
272
252.8
28.0
S1
54.5
RF205S12T-BWN
RF205S12T-BWN
S
12
33
95
137
126
321
301.8
28.0
S1
112.0
RF205S12T-BWQ
RF205S12T-BWQ
S
12
33
95
137
126
321
301.8
28.0
S1
112.0
RF205S12T-CWN
RF205S12T-CWN
S
12
33
95
137
126
321
301.8
28.0
S1
62.5
RF205S12T-CWQ
RF205S12T-CWQ
S
12
33
95
137
126
321
301.8
28.0
S1
62.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Roller Chains
Tsubakimoto Chain Co.
24.07.2023
RF204
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
AD-N-KP 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
RF03075
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
Curved Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RF10125
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
RF26200
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
RF212
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
RF Roller Chain
Tsubakimoto Chain Co.
22.12.2023
Surface-Treated Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
Stainless Steeel Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RF2080
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성