RF214
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf214.prj},{NB=RF214S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF214S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=33},{DMAX=95},{DH=137},{DL=122},{DO=285},{DP=265.5},{T=24.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=214},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=61.0},{CROLLER=31.800},{CPITCH=101.60},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=15},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF214R6T-BWN
RF214R6T-BWN
R
6
28
75
107
92
230
203.2
24.0
S1
80.0
RF214R6T-BWQ
RF214R6T-BWQ
R
6
28
75
107
92
230
203.2
24.0
S1
80.0
RF214R6T-CWN
RF214R6T-CWN
R
6
28
75
107
92
230
203.2
24.0
S1
46.0
RF214R6T-CWQ
RF214R6T-CWQ
R
6
28
75
107
92
230
203.2
24.0
S1
46.0
RF214S6T-BWN
RF214S6T-BWN
S
6
28
75
107
92
222
203.2
24.0
S1
80.0
RF214S6T-BWQ
RF214S6T-BWQ
S
6
28
75
107
92
222
203.2
24.0
S1
80.0
RF214S6T-CWN
RF214S6T-CWN
S
6
28
75
107
92
222
203.2
24.0
S1
46.0
RF214S6T-CWQ
RF214S6T-CWQ
S
6
28
75
107
92
222
203.2
24.0
S1
46.0
RF214R8T-BWN
RF214R8T-BWN
R
8
33
95
137
122
292
265.5
24.0
S1
110.0
RF214R8T-BWQ
RF214R8T-BWQ
R
8
33
95
137
122
292
265.5
24.0
S1
110.0
RF214R8T-CWN
RF214R8T-CWN
R
8
33
95
137
122
292
265.5
24.0
S1
61.0
RF214R8T-CWQ
RF214R8T-CWQ
R
8
33
95
137
122
292
265.5
24.0
S1
61.0
RF214S8T-BWN
RF214S8T-BWN
S
8
33
95
137
122
285
265.5
24.0
S1
110.0
RF214S8T-BWQ
RF214S8T-BWQ
S
8
33
95
137
122
285
265.5
24.0
S1
110.0
RF214S8T-CWN
RF214S8T-CWN
S
8
33
95
137
122
285
265.5
24.0
S1
61.0
RF214S8T-CWQ
RF214S8T-CWQ
S
8
33
95
137
122
285
265.5
24.0
S1
61.0
RF214R10T-BWN
RF214R10T-BWN
R
10
33
95
137
122
356
328.8
24.0
S1
110.0
RF214R10T-BWQ
RF214R10T-BWQ
R
10
33
95
137
122
356
328.8
24.0
S1
110.0
RF214R10T-CWN
RF214R10T-CWN
R
10
33
95
137
122
356
328.8
24.0
S1
61.0
RF214R10T-CWQ
RF214R10T-CWQ
R
10
33
95
137
122
356
328.8
24.0
S1
61.0
RF214S10T-BWN
RF214S10T-BWN
S
10
33
95
137
122
348
328.8
24.0
S1
110.0
RF214S10T-BWQ
RF214S10T-BWQ
S
10
33
95
137
122
348
328.8
24.0
S1
110.0
RF214S10T-CWN
RF214S10T-CWN
S
10
33
95
137
122
348
328.8
24.0
S1
61.0
RF214S10T-CWQ
RF214S10T-CWQ
S
10
33
95
137
122
348
328.8
24.0
S1
61.0
RF214R12T-BWN
RF214R12T-BWN
R
12
38
100
147
125
419
392.6
24.0
S1
113.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성