RF430
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf430.prj},{NB=RF430S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF430S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=18},{DMAX=65},{DH=98},{DL=78},{DO=277},{DP=265.5},{T=18.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=430},{WL=6.0},{BWL=0.0},{CWL=39.0},{CROLLER=20.100},{CPITCH=101.60},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=10},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF430R6T-BWN
RF430R6T-BWN
R
6
18
60
93
73
211
203.2
18.0
S2
64.0
RF430R6T-BWQ
RF430R6T-BWQ
R
6
18
60
93
73
211
203.2
18.0
S2
64.0
RF430R6T-CWN
RF430R6T-CWN
R
6
18
60
93
73
211
203.2
18.0
S2
36.5
RF430R6T-CWQ
RF430R6T-CWQ
R
6
18
60
93
73
211
203.2
18.0
S2
36.5
RF430S6T-BWN
RF430S6T-BWN
S
6
18
60
93
73
215
203.2
18.0
S2
64.0
RF430S6T-BWQ
RF430S6T-BWQ
S
6
18
60
93
73
215
203.2
18.0
S2
64.0
RF430S6T-CWN
RF430S6T-CWN
S
6
18
60
93
73
215
203.2
18.0
S2
36.5
RF430S6T-CWQ
RF430S6T-CWQ
S
6
18
60
93
73
215
203.2
18.0
S2
36.5
RF430R8T-BWN
RF430R8T-BWN
R
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
69.0
RF430R8T-BWQ
RF430R8T-BWQ
R
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
69.0
RF430R8T-CWN
RF430R8T-CWN
R
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
39.0
RF430R8T-CWQ
RF430R8T-CWQ
R
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
39.0
RF430S8T-BWN
RF430S8T-BWN
S
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
69.0
RF430S8T-BWQ
RF430S8T-BWQ
S
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
69.0
RF430S8T-CWN
RF430S8T-CWN
S
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
39.0
RF430S8T-CWQ
RF430S8T-CWQ
S
8
18
65
98
78
277
265.5
18.0
S1
39.0
RF430R10T-BWN
RF430R10T-BWN
R
10
28
75
107
86
345
328.8
18.0
S1
77.0
RF430R10T-BWQ
RF430R10T-BWQ
R
10
28
75
107
86
345
328.8
18.0
S1
77.0
RF430R10T-CWN
RF430R10T-CWN
R
10
28
75
107
86
345
328.8
18.0
S1
43.0
RF430R10T-CWQ
RF430R10T-CWQ
R
10
28
75
107
86
345
328.8
18.0
S1
43.0
RF430S10T-BWN
RF430S10T-BWN
S
10
28
75
107
86
341
328.8
18.0
S1
77.0
RF430S10T-BWQ
RF430S10T-BWQ
S
10
28
75
107
86
341
328.8
18.0
S1
77.0
RF430S10T-CWN
RF430S10T-CWN
S
10
28
75
107
86
341
328.8
18.0
S1
43.0
RF430S10T-CWQ
RF430S10T-CWQ
S
10
28
75
107
86
341
328.8
18.0
S1
43.0
RF430R12T-BWN
RF430R12T-BWN
R
12
28
75
107
86
411
392.6
18.0
S1
77.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bearing Bush Chain
Tsubakimoto Chain Co.
22.12.2023
RF650
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
Kettenradscheibe - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
For Hollow pin Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
22.12.2023
Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
RF214
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
RF212
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성