RF650
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf650.prj},{NB=RF650S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF650S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=33},{DMAX=85},{DH=127},{DL=108},{DO=414},{DP=398.2},{T=22.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=650},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=51.5},{CROLLER=25.800},{CPITCH=152.40},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=13},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF650R6T-BWN
RF650R6T-BWN
R
6
33
80
117
98
321
304.8
22.0
S2
87.0
RF650R6T-BWQ
RF650R6T-BWQ
R
6
33
80
117
98
321
304.8
22.0
S2
87.0
RF650R6T-CWN
RF650R6T-CWN
R
6
33
80
117
98
321
304.8
22.0
S2
49.0
RF650R6T-CWQ
RF650R6T-CWQ
R
6
33
80
117
98
321
304.8
22.0
S2
49.0
RF650F6T-BWN
RF650F6T-BWN
F
6
33
80
117
94
321
304.8
18.0
S2
85.0
RF650F6T-BWQ
RF650F6T-BWQ
F
6
33
80
117
94
321
304.8
18.0
S2
85.0
RF650F6T-CWN
RF650F6T-CWN
F
6
33
80
117
94
321
304.8
18.0
S2
47.0
RF650F6T-CWQ
RF650F6T-CWQ
F
6
33
80
117
94
321
304.8
18.0
S2
47.0
RF650S6T-BWN
RF650S6T-BWN
S
6
33
80
117
98
320
304.8
22.0
S2
87.0
RF650S6T-BWQ
RF650S6T-BWQ
S
6
33
80
117
98
320
304.8
22.0
S2
87.0
RF650S6T-CWN
RF650S6T-CWN
S
6
33
80
117
98
320
304.8
22.0
S2
49.0
RF650S6T-CWQ
RF650S6T-CWQ
S
6
33
80
117
98
320
304.8
22.0
S2
49.0
RF650R8T-BWN
RF650R8T-BWN
R
8
33
85
127
108
422
398.2
22.0
S2
97.0
RF650R8T-BWQ
RF650R8T-BWQ
R
8
33
85
127
108
422
398.2
22.0
S2
97.0
RF650R8T-CWN
RF650R8T-CWN
R
8
33
85
127
108
422
398.2
22.0
S2
54.0
RF650R8T-CWQ
RF650R8T-CWQ
R
8
33
85
127
108
422
398.2
22.0
S2
54.0
RF650F8T-BWN
RF650F8T-BWN
F
8
33
85
127
104
422
398.2
18.0
S2
95.0
RF650F8T-BWQ
RF650F8T-BWQ
F
8
33
85
127
104
422
398.2
18.0
S2
95.0
RF650F8T-CWN
RF650F8T-CWN
F
8
33
85
127
104
422
398.2
18.0
S2
52.0
RF650F8T-CWQ
RF650F8T-CWQ
F
8
33
85
127
104
422
398.2
18.0
S2
52.0
RF650S8T-BWN
RF650S8T-BWN
S
8
33
85
127
108
414
398.2
22.0
S1
97.0
RF650S8T-BWQ
RF650S8T-BWQ
S
8
33
85
127
108
414
398.2
22.0
S1
97.0
RF650S8T-CWN
RF650S8T-CWN
S
8
33
85
127
108
414
398.2
22.0
S1
51.5
RF650S8T-CWQ
RF650S8T-CWQ
S
8
33
85
127
108
414
398.2
22.0
S1
51.5
RF650R10T-BWN
RF650R10T-BWN
R
10
33
95
137
120
521
493.2
22.0
S2
109.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성