RF204
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for Large size conveyor chain with alteration
with alteration (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_large_conveyor_with_alteration/with_alteration_inch/rf204_alt.prj},{NB=RF204S10T-BWQ-H029N-J08D0M00-L0},{CNSOLD=RF204S10T-BWQ},{TS=H8},{DS=29},{CHA=N},{TK=-J},{KL=8},{PD=},{NTH=0},{STH=00},{CE=},{COL=L0},{TOR=S},{Z=10},{DH=107},{DL=90},{DO=228},{DP=214.5},{T=22.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=204},{WL=5.0},{BWL=79.0},{CWL=0.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=66.27},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=11},{HIDE=204},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Tolerance of Shaft hole
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF204S8T-BWN-H019N-J06D0M...
RF204S8T-BWN-H019N-J06D0M...
H8
S
8
98
82
187
173.2
22.0
S1
71.0
RF204S8T-BWQ-H019N-J06D0M...
RF204S8T-BWQ-H019N-J06D0M...
H8
S
8
98
82
187
173.2
22.0
S1
71.0
RF204S8T-CWN-H019N-J06D0M...
RF204S8T-CWN-H019N-J06D0M...
H8
S
8
98
82
187
173.2
22.0
S1
41.0
RF204S8T-CWQ-H019N-J06D0M...
RF204S8T-CWQ-H019N-J06D0M...
H8
S
8
98
82
187
173.2
22.0
S1
41.0
RF204S10T-BWN-H029N-J08D0...
RF204S10T-BWN-H029N-J08D0...
H8
S
10
107
90
228
214.5
22.0
S1
79.0
RF204S10T-BWQ-H029N-J08D0...
RF204S10T-BWQ-H029N-J08D0...
H8
S
10
107
90
228
214.5
22.0
S1
79.0
RF204S10T-CWN-H029N-J08D0...
RF204S10T-CWN-H029N-J08D0...
H8
S
10
107
90
228
214.5
22.0
S1
45.0
RF204S10T-CWQ-H029N-J08D0...
RF204S10T-CWQ-H029N-J08D0...
H8
S
10
107
90
228
214.5
22.0
S1
45.0
RF204S12T-BWN-H029N-J08D0...
RF204S12T-BWN-H029N-J08D0...
H8
S
12
107
90
269
256.0
22.0
S1
79.0
RF204S12T-BWQ-H029N-J08D0...
RF204S12T-BWQ-H029N-J08D0...
H8
S
12
107
90
269
256.0
22.0
S1
79.0
RF204S12T-CWN-H029N-J08D0...
RF204S12T-CWN-H029N-J08D0...
H8
S
12
107
90
269
256.0
22.0
S1
45.0
RF204S12T-CWQ-H029N-J08D0...
RF204S12T-CWQ-H029N-J08D0...
H8
S
12
107
90
269
256.0
22.0
S1
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성