카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824115 - piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6824115.prj},{NB=6824115},{BMENB=6824115},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fc/6d/6824115.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fc/6d/6824115.png},{DESCSHORT=piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 },{DESCLONG=piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, Configuration interface, Parameterizable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Fibre-glass reinforced housing, Shock and vibration tested, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101178401},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SDPB-0404D-0004},{BUS=B1},{VGB=StKu}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824115
6824115
piconet stand-alone modul...
piconet stand-alone modul...
4047101178401
Turck
SDPB-0404D-0004
B1
StKu
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성