카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824127 - piconet Stand-alone Module for CANopen, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total)
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20modules
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20modules/6824127.prj},{NB=6824127},{BMENB=6824127},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/98/6824127.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/eb/98/6824127.png},{DESCSHORT=piconet Stand-alone Module for CANopen, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total)},{DESCLONG=piconet Stand-alone Module for CANopen, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total), Configuration interface, Parameterizable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Fibre-glass reinforced housing, Shock and vibration tested, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101178524},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SCOB-0008D-0004},{BUS=A1},{VGB=StSt},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824127
6824127
piconet Stand-alone Modul...
piconet Stand-alone Modul...
4047101178524
Turck
SCOB-0008D-0004
A1
StSt
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성