카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824193 - piconet Extension Module for IP-Link, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digita
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824193.prj},{NB=6824193},{BMENB=6824193},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/12/00/6824193.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/12/00/6824193.png},{DESCSHORT=piconet Extension Module for IP-Link, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digita},{DESCLONG=piconet Extension Module for IP-Link, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101179187},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SNNE-0404D-0004},{BUS=Nein},{VGB=StKu},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6824193}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824193
6824193
piconet Extension Module ...
piconet Extension Module ...
4047101179187
Turck
SNNE-0404D-0004
Nein
StKu
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성