카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6827024 - BL20 electronic module, 2 Digital Outputs, PNP, 0.5 A
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6827024.prj},{NB=6827024},{BMENB=6827024},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/32/48/6827024.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/32/48/6827024.png},{DESCSHORT=BL20 electronic module, 2 Digital Outputs, PNP, 0.5 A},{DESCLONG=BL20 electronic module, 2 Digital Outputs, PNP, 0.5 A, Fieldbus and connection technology independent, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, 2 digital outputs, 24 VDC, Max. 0.5 A, P switching},{EAN=4047101137675},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BL20-2DO-24VDC-0.5A-P},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6827024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6827024
6827024
BL20 electronic module, 2...
BL20 electronic module, 2...
4047101137675
Turck
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성