카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100002029 - TX700 HMI/PLC Series, 5" Display - CODESYS V3 PLC with TARGET and WEB VISU, High
Turck
Industrial Controls
programmable20hmi
Powered by
CAD모델 선택
{turck/industrial20controls/programmable20hmi/100002029.prj},{NB=100002029},{BMENB=100002029},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e9/d9/100002029.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e9/d9/100002029.png},{DESCSHORT=TX700 HMI/PLC Series, 5\" Display - CODESYS V3 PLC with TARGET and WEB VISU, High},{DESCLONG=TX700 HMI/PLC Series, 5\" Display - CODESYS V3 PLC with TARGET and WEB VISU, High-Quality Metal Housing and Glass Front with a Capacitive Touch, 5\" TFT wide screen color display, LED backlight, 800 x 480 pixel resolution, 64 K colors, Capacitive touchscreen with glass front, 2 separated RJ45 Ethernet ports with 10/100 Mbit, 1 serial interface (RS232, RS485, RS422), 1 USB host port, 1 SD card slot},{EAN=4047101456363},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100002029
100002029
TX700 HMI/PLC Series, 5" ...
TX700 HMI/PLC Series, 5" ...
4047101456363
Turck
TX705-P3CV01
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성