카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7540041 - Trip amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7540041.prj},{NB=7540041},{BMENB=7540041},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/57/d6/7540041.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/57/d6/7540041.png},{DESCSHORT=Trip amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Trip amplifier, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…250 VDC, Monitors 3 limit values at a current or voltage input, Power supply of 2-wire or 3-wire transmitters/sensors, Input circuit: 0/4…20 mA; 0/2…10 V, Output circuit: 3 independent limit value relays, Limit value relay adjusted via TEACH button, Relay outputs adjusted via buttons on the front, Universal operating voltage, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, CFMUS, TR CU},{EAN=4047101119091},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7540041
7540041
Trip amplifier, 1-channel
Trip amplifier, 1-channel...
4047101119091
Turck
IM43-13-SR
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성