카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590854 - Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/1590854.prj},{NB=1590854},{BMENB=1590854},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/68/89/1590854.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/68/89/1590854.png},{DESCSHORT=Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line},{DESCLONG=Miniature Encoder, With Analog Output, Premium Line, Operating voltage 15…30 VDC, Cable length 0.3 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, P1-Ri-QR14 included in delivery, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Resolution, 12-bit, 15…30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0…10 V and 4…20 mA, Cable with male connector, M12 × 1},{EAN=4047101274349},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590854
1590854
Miniature Encoder, With A...
Miniature Encoder, With A...
4047101274349
Turck
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성