카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100026933 - Inclinometer
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/100026933.prj},{NB=100026933},{BMENB=100026933},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0b/24/100026933.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/0b/24/100026933.png},{DESCSHORT=Inclinometer},{DESCLONG=Inclinometer, Operating voltage 10…30 VDC, Rectangular, plastic, Ultem, Status displayed via LED, Angle detection via one axis with 360 ° measuring range and two freely configurable switching outputs (PNP/NPN), High protection class IP68/IP69K, Protected against salt spray and rapid temperature change, 10…30 V DC, Male connector, M12 × 1, 4-pin, Parameterization via IO-Link with USB-2-IOL-0002},{EAN=4047101538281},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B1N360V-QR20-2UPN6X3-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100026933
100026933
Inclinometer
Inclinometer, Operating v...
4047101538281
Turck
B1N360V-QR20-2UPN6X3-H114...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성