카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534110 - Inclinometer
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/1534110.prj},{NB=1534110},{PREVIEW=../../../_pool_/7e/b0/1534110.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7e/b0/1534110.png},{BMENB=1534110},{DESCSHORT=Inclinometer},{DESCLONG=Inclinometer, Operating voltage 10…30 VDC, Plastic, PC, Zero point calibration +/‐ 15°, Two analog outputs, M12 x 1 male connector, ATEX category II 3 G, Ex zone 2, ATEX category II 3 D, Ex zone 22},{EAN=4047101278781},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534110},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534110},{PPATH=../../../parts_pool/pns_rfid/further_block_sensors/assemblies/v61_wim40_q20l60_liu5_h1141_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534110
1534110
Inclinometer
Inclinometer, Operating v...
4047101278781
Turck
B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성