카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534112 - Inclinometer, With two Programmable Switching Points
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/1534112.prj},{NB=1534112},{BMENB=1534112},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/6a/1534112.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d6/6a/1534112.png},{DESCSHORT=Inclinometer, With two Programmable Switching Points},{DESCLONG=Inclinometer, With two Programmable Switching Points, Operating voltage 10…30 VDC, Vertical, Rectangular, height 20 mm, Plastic, PC, Indication of operating voltage and switching state, Two programmable switching outputs, Switchpoints selectable in a range between 0° and 360°, DC 4-wire, 10…30 VDC, M12 x 1 male connector, ATEX category II 3 G, Ex zone 2, ATEX category II 3 D, Ex zone 22},{EAN=4047101278804},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534112
1534112
Inclinometer, With two Pr...
Inclinometer, With two Pr...
4047101278804
Turck
B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H11...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성