카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000058 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100000058.prj},{NB=100000058},{BMENB=100000058},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/c7/100000058.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c7/c7/100000058.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…10 bar rel., 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection 7/16\"-20 UNF female thread, Cable - quick-action fastening with 2.0 m cable},{EAN=4047101434064},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT10R-2045-I2-CM2.0},{E=Kabel- Schnellverschraubung mit Kabel, 2.0 Meter},{D=Innengewinde - 7/16-20 UNF Dichtkonus mit Schradernippel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000058
100000058
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101434064
Turck
PT10R-2045-I2-CM2.0
Kabel- Schnellverschraubu...
Innengewinde - 7/16-20 UN...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성