카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000403 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100000403.prj},{NB=100000403},{BMENB=100000403},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/cf/51/100000403.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/cf/51/100000403.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…5000 psi rel., Pressure peak orifice, 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection 7/16\" UNF (SAE) male thread, Cable device, open-ended braid},{EAN=4047101438185},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT5000PSIG-2005-I2-WM0.5/X},{E=Litzenanschluss, - isolierte Litzenlänge ab DT},{D=Aussengewinde - 7/16-20 UNF gerade},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000403
100000403
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101438185
Turck
PT5000PSIG-2005-I2-WM0.5/...
Litzenanschluss, - isolie...
Aussengewinde - 7/16-20 U...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성