카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100002609 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100002609.prj},{NB=100002609},{BMENB=100002609},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/67/ea/100002609.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/67/ea/100002609.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 12…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range -0.2…0.2 bar rel., 12…33 VDC, Analog output 0…10 V, Process connection G1/2\" male thread front sealing, Cable device, open-ended braid},{EAN=4047101467321},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT0.2V-1043-U1-WM0.5},{E=Litzenanschluss, - isolierte Litzenlänge ab DT},{D=Aussengewinde - G1/2, vorne dichtend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100002609
100002609
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101467321
Turck
PT0.2V-1043-U1-WM0.5
Litzenanschluss, - isolie...
Aussengewinde - G1/2, vor...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성