카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100003625 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100003625.prj},{NB=100003625},{BMENB=100003625},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/19/0a/100003625.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/19/0a/100003625.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7.5…33 VDC, For mobile hydraulic applications, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Excellent accuracy and long-term stability, Complies with ISO 16750-2, Pressure range 0…10 bar rel., 7.5…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring, Connector device, M12 × 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100003625
100003625
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101482409
Turck
PT010R-1104-I2-H1143
Aussengewinde - G1/4, hin...
Stecker M12 x 1
PT 1000
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성