카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100004275 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100004275.prj},{NB=100004275},{BMENB=100004275},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/bb/c6/100004275.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/bb/c6/100004275.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 10…30 VDC, Ceramic measuring cell, Extremely high measuring accuracy, Compact and robust design, Excellent temperature behavior, Pressure range 0…250 mbar rel., 10…30 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G1/4\" female thread, front sealing, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101553673},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT0.25R-1501-I2-H1143/D840},{E=Stecker M12 x 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100004275
100004275
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101553673
Turck
PT0.25R-1501-I2-H1143/D84...
Stecker M12 x 1
Innengewinde, G1/4″, vorn...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성