카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6833460 - Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6833460.prj},{NB=6833460},{BMENB=6833460},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ce/d9/6833460.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ce/d9/6833460.png},{DESCSHORT=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs, Operating voltage 18…30 VDC, Rigid process connection, non-rotatable body, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0…400 bar rel.},{EAN=4047101204933},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PS400R-304-2UPN8X-H1141},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6833460
6833460
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
Pressure sensor, 2 PNP/NP...
4047101204933
Turck
PS400R-304-2UPN8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성