카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6837760 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6837760.prj},{NB=6837760},{BMENB=6837760},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/53/0e/6837760.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/53/0e/6837760.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…1.0 bar abs., 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection with male thread — G1/4, back sealing and manometer (combi), Connector device, DIN EN 175301-803-A},{EAN=4047101420036},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT1A-1040-I2-DA91},{E=Stecker DIN EN 175301-803-A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6837760
6837760
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101420036
Turck
PT1A-1040-I2-DA91
Stecker DIN EN 175301-803...
Aussengewinde - G1/4, hin...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성