카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100046890 - Temperature Detection, With Current Output
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/100046890.prj},{NB=100046890},{BMENB=100046890},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/61/cb/100046890.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/61/cb/100046890.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current Output},{DESCLONG=Temperature Detection, With Current Output, Operating voltage 5.5…32 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4…20 mA, Factory setting 10…650 °C, Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)},{EAN=4047101631180},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TTM650C-203A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°C},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100046890}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100046890
100046890
Temperature Detection, Wi...
Temperature Detection, Wi...
4047101631180
Turck
TTM650C-203A-CF-LI6-H1140...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9910459 - Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors
Turck
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성