카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910622 - Temperature Detection, With Current Output and PNP/NPN Transistor Switching Outp
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910622.prj},{NB=9910622},{BMENB=9910622},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9c/65/9910622.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/9c/65/9910622.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current Output and PNP/NPN Transistor Switching Outp},{DESCLONG=Temperature Detection, With Current Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Operating voltage 15…30 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Parameterizable via IO-Link, Analog output 4…20 mA (2-wire), Switching output, Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)},{EAN=4047101267327},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
9910622
9910622
Temperature Detection, Wi...
Temperature Detection, Wi...
4047101267327
Turck
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성