Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RM - RM models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rm_asmtab.prj},{NB=RM134_RM-S1_R.1/1.5},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1/1.5},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{A12=274},{B=2},{C1=122},{D=24},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{M=8x7x45},{PPATH=rm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
RAPPORTO
Ratio
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A12
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
RM54
54
1/1.5
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
120
1.5
53
11
52.8
M4x12
M4x10
27
23
4x4x20
RM86
86
1/1.5
86
15
10
60
70
84
114
120
157
180
2
84
16
59
M8x20
M6x12
43
30
5x5x25
RM110
110
1/1.5
110
15
8
72
90
110
150
144
205
224
2
100
20
68
M10x25
M8x20
55
40
6x6x35
RM134
134
1/1.5
134
18
9
87
114
132
182
174
249
274
2
122
24
80
M10x25
M8x20
67
50
8x7x45
RM166
166
1/1.5
166
21
11
106
144
152
217
212
300
342
2
156
32
107
M12x30
M10x25
83
65
10x8x60
RM200
200
1/1.5
200
23
11
125
174
182
267
250
367
420
2
185
42
120
M14x35
M10x25
100
85
12x8x80
RM250
250
1/1.5
250
22
11
150
216
218
318
300
443
500
3
230
55
152
M16x40
M12x25
125
100
16x10x90
RM350
350
1/1.5
350
30
17
210
320
330
450
420
625
660
5
345
65
240
M20x60
M12x25
175
120
18x11x110
RM500
500
1/1.5
500
35
20
295
450
415
585
590
835
930
10
485
120
320
M30x80
M20x50
250
170
32x18x150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성