suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-17 - Articulated self-lubricating fork in zinc-plated steel
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/kf_17.prj},{NB=MF-17020 },{IDNR=},{PN=MF-17020},{CYL=20-25},{ANG=13},{CH=14},{KK=M8x1.25},{HA=8},{HB=36},{HC=12},{HD=12},{HE=16},{HF=10.4},{MASS=0.046},{R=0.800},{DK=8},{PK=1.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
ANG
Angle
[°]
CH
Width across flats
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Diameter H7
[mm]
HB
Distance
[mm]
HC
Height
[mm]
HD
Radius 0/-0.12
[mm]
HE
Distance
[mm]
HF
Diameter
[mm]
MASS
Weight
[kg]
MF-17012
MF-17012
16
13
11
M6x1
6
30
9
10
12
9.0
0.026
MF-17020
MF-17020
20-25
13
14
M8x1.25
8
36
12
12
16
10.4
0.046
KF-17025
KF-17025
32-40
13
17
M10x1.25
10
43
14
14
20
12.9
0.076
KF-17040
KF-17040
50-63
13
19
M12x1.25
12
50
16
16
22
15.4
0.110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성